|
|
|
XUK5ARCNL2
Fotoelektrični senzor - XUK - difuzer - Sn 1 m - 24 do 240 V AC/DC - kabel 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen enotnega načina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUK
|
Zasnova senzorja
|
Compact 50 x 50
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Tehnika ožičenja
|
5-žični
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 C/O
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Razpršeno
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
1 m Razpršeno
|
Komplementarno
Material omare
|
PBT
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
1,5 m Razpršeno
|
Tip izhoda
|
Rele
|
Sestava kablov
|
5 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PVC
|
Zumanji premer kabla
|
6 mm
|
Status LED
|
1 LED Rumena)Izhodno stanje
1 LED Zelena)Napajanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
3 A Cos φ = 1 za 0.5 milijona ciklov pri 1 obratovalnemu ciklu na sekundo pri 250 V)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 20 Hz
|
Poraba toka
|
<= 35 mA Brez obremenitve
|
Poraba energije v W
|
2 W AC
|
Prednost maksimalne zamude
|
60 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Postavitev
|
Prilagoditev občutljivosti
|
Električna vzdržljivost
|
500000 ciklov 1 60 cyc/mn 250 V
|
Globina
|
50 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Teža izdelka
|
0,035 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
Ecolab
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,199 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,599 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,137 cm
|
Paket 1 Teža
|
181,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,711 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
352
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
86 kg