Schneider-Electric SINTEL
XULZ41 slika – Schneider- sintel
XULZ41
Dodatek za senzor - XUL - pritrdilni nosilec - kovina
DANES
MAJ 16, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilni nosilec
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Destinacija dodatkov/ločenih delov Compact senzor
Material Kovinski
Komplementarno
Združljivost izdelkov XUL
Teža izdelka 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 6 cm
Paket 1 Teža 54 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev