Schneider-Electric SINTEL
 
XUM5ANCNL2 slika – Schneider- sintel
XUM5ANCNL2
Fotoelektrični senzor - XUM - difuzer - Sn 1 m - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XUM
Zasnova senzorja Miniaturni
Sistem zaznavanja Razpršeno
Material Plastika
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip NPN
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava Kabel
Dolžina kabla 2 m
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Razpršeno
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 1 m Razpršeno
Komplementarno
Material omare PBT
Material leče PMMA
Tip izhoda Polprevodniški
Izolacijski material žiče PVC
Status LED 1 LED Rumena)Izhodno stanje
1 LED Rdeča)Nestabilnost
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 500 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka 35 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 30 ms
Maksimalni odzivni čas 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Postavitev Prilagoditev občutljivosti
Globina 27 mm
Višina 38 mm
Širina 12 mm
Teža izdelka 0,08 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 15 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 63 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months