|
XURC3PPML2
Fotoel. senz. - XUR - difuzer - barva - Sn 60 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Aplikacija embalaže
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Barva
|
Ime senzorja
|
XUR
|
Zasnova senzorja
|
Compact
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Emisije
|
Rdeča, modra in zelena
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
40 mm Ø 4 mm
50 mm Ø 6 mm
60 mm Ø 8 mm
|
Material
|
Kovinski
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Komplementarno
Material omare
|
Aluminij
|
Material leče
|
Steklo
|
Pokrivni material
|
Poliakrilat
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Upravljanje izhodnih funkcij
|
Svetlo vključeno
|
Dodatni vhod
|
Synchro + recording
|
Sestava kablov
|
7 x 0,2 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
Vinil guma
|
Zumanji premer kabla
|
5,4 mm
|
Status LED
|
Izhodno stanje 3 LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…30 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1200 Hz
|
Čas preklopa
|
6 ms Programabilno s stikalom
0,8 ms Programabilno s stikalom
1,5 ms Programabilno s stikalom
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 150 mA Brez obremenitve
|
Območje časovnega zamika
|
40 ms on failing edge programmable by switch zakasnitev
|
Postavitev
|
Stopnja tolerance
Delovni način
Prilagodljivost občutljivosti z učnim načinom
|
Globina
|
57 mm
|
Višina
|
87 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,26 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
35…85 % Brez kondenzacije
|
Odpornost proti svetlobi okolja
|
10000 lux Sončna svetloba
3000 lux Halogenska svetilka
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz)Na 3 oseh med 2 urama v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za5 ˝shocks˝ na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
290,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,352 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Pogodbena garancija
|