Schneider-Electric SINTEL
XURZ01 slika – Schneider- sintel
XURZ01
Dodatek za senzor - čitalnik barv. oznak - leče za povečanje snopa - 9 do 18 mm
DANES
MAJ 15, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Označevanje dodatkov/ločenih delov Objektiv za povečanje mesta
Kategorija dodatkov/ločenih delov Senzorni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Leča
Komplementarno
Združljivost izdelkov XUR
Funkcija leče Razširitev reflektorja
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 18 mm
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 3,6 cm
Paket 1 Dolžina 5,8 cm
Paket 1 Teža 16 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev