|
|
|
XUSL4E30H076LWH
XUSL tipa 4 za roke IP69K z ogr. - dolg obseg zazn. - Hp = 760 mm, R = 30 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Varnostne svetlobne zavese XUSL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
|
Kratko ime naprave
|
XUSL4E
|
Tip izhoda
|
2 Varnost izhodi OSSD Polprevodni PNP Odpravljanje obloka)
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za zaščito rok
|
[R] Resolution
|
30 mm
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
3…17 m Z okablenjem
0…8 m Z okablenjem
|
[Hp] Height protected
|
760 mm
|
Število žarkov
|
38
|
Type of start / restart
|
Priročnik
Avtomatsko
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Z ožičenjem izbran
|
Komplementarno
Sistem zaznavanja
|
Oddajno-sprejemni sistem
|
Odzivni čas
|
10,5 ms
|
Sestava kompleta
|
Prilagodljiv namestitveni nosilec
1 Sprejemnik(i)
1 Oddajnik(i)
1 uporabniški priročnik s certifikatom o skladnosti na CD-ROM-u
Silikonski o-obroč(i)
1 PVC kabel (y)
|
[EAA] effective aperture angle
|
2,5 ° Pri 3 m
|
Emisije
|
IR LED 950 nm
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %
|
Napajanje
|
Napajanje v skladu s/zIEC 61496-1
Napajanje v skladu s/zIEC 60204-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
2 A
|
Poraba toka
|
42 mA Brez obremenitve Oddajnik
83 mA Brez obremenitve Sprejemnik
42 mA Oddajnik
900 mA Z maksimalnim bremenom Sprejemnik
|
Izhodne tokovne meje
|
0,4 A Varnost izhodi OSSD
|
Izhodna napetost
|
24 V
|
Tip izhodnega tokokroga
|
DC
|
Maksimalen padec napetosti
|
<0,5 V
|
Maximum Heating system power consumption
|
10 W
|
Lokalno signaliziranje
|
1 Večbarvna LED Oddajnik
2 Dvobarvno LED-ice Sprejemnik
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M12 5 zatičev Oddajnik
1 moški konektor M12 8 zatičev Sprejemnik
|
Tip kabla
|
Nezaščiten kabel AWG 22 10 m
|
Ohmic cable resistance (per m)
|
55,31 mOhm
|
Funkcija na voljo
|
Test
Utišanje prek zunanjega varnostnega modula XPSLCMUT1160
LED prikazovanje obratovalnih načinov in napak
Sistem proti kondenzaciji
|
Oznaka
|
CE
|
Material
|
PMMA: Cev
Nerjaveče jeklo AISI 316L: Tesnilni čep
PVC: Kabel
|
Barva ohišja
|
Rdeča RAL 3000
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo nosilcev
|
Teža izdelka
|
5,05 kg
|
Tip ponudbe
|
Dolga oddaljenost
|
Dobavljena oprema
|
Z ogrevalnim sistemom
|
Okolje
Direktive
|
89/655 / EGS - delovna oprema
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
98/37/EEC - stroji
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
Ecolab
TÜV
|
Safety level (correctly wired)
|
Tip 4 v skladu s/zIEC 61496-1
SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Kategorija 4 v skladu s/zISO 13849-1
PL = e v skladu s/zISO 13849-1
|
Optical characteristic
|
Odpornost na svetlobne motnje v skladu s/zIEC 61496-2
|
Mission time
|
20 let/o/i/a
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
PFHd = 1.19E-8 1 / h IEC 61508
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…55 °C
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
−30…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP69K
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn za16 ms v skladu s/zIEC 61496-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 +/- 0,05 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 61496-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
85,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,166 kg