|
|
|
XUSZMD136
Ogledala za varnostne svetl. zavese s sistemi pritrditve 1450 mm - Hp = 1360 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Varnostne svetlobne zavese XUSL
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
90° zrcalni adapter
|
Združljivost izdelkov
|
XUSL.E...136
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Varnostna svetlobna zavesa tipa 2
Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
|
Material
|
Steklo
|
Višina ogledala
|
1450 mm
|
Višinsko zaščitena
|
1360 mm
|
Komplementarno
Senzorski koeficient zmanjšanja razdalje
|
0,85 Sn
|
Teža izdelka
|
4,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
151,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,800 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
178,200 kg