|
|
|
XUSZMD166
Ogledala za varnostne svetl. zavese s sistemi pritrditve 1750 mm - Hp = 1660 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Varnostne svetlobne zavese XUSL
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
90° zrcalni adapter
|
Združljivost izdelkov
|
XUSL.E...166
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Varnostna svetlobna zavesa tipa 2
Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
|
Material
|
Steklo
|
Višina ogledala
|
1750 mm
|
Višinsko zaščitena
|
1660 mm
|
Komplementarno
Senzorski koeficient zmanjšanja razdalje
|
0,85 Sn
|
Teža izdelka
|
5,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
182,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,7 kg