|
|
|
XUSZMF138
Steber z ogledalom 1330 mm za varnostne svetlobne zavese - Hp = 1060 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Varnostne svetlobne zavese XUSL
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pritrdilni stolpec
|
Tip ponudbe
|
Z ogledalom
|
Združljivost izdelkov
|
XUSL.E...91 do XUSL.E...106
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Varnostna svetlobna zavesa tipa 2
Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
|
Komplementarno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…55 °C
−30…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
−30…70 °C
|
Višina stolpca
|
1330 mm
|
Višinsko zaščitena
|
1060 mm
|
Teža izdelka
|
6,4 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
142,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,060 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
111,720 kg