|
|
|
XUSZWPE075
Zaščitni zaslon 795 mm za varnostne svetlobne zavese
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Varnostne svetlobne zavese XUSL
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki zaščite
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Zaščitni zaslon
|
Združljivost izdelkov
|
XUSL.E...76
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
Varnostna svetlobna zavesa tipa 2
|
Višina
|
795 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat
|
Senzorski koeficient zmanjšanja razdalje
|
0,97 Sn
|
Teža izdelka
|
0,31 kg
|
Okolje
Odpornost na kemične snovi
|
Odporne vodne raztopine
Odporna proti anorganskim razredčenim kislinam
Odporne alkalije
Odporni detergenti in čistila
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
92,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,368 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
112,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
43,0 kg