|
|
|
XUVF30M8
Fotoelektrični senzor - XUV - okvir - 30 x 30 mm - 12 do 24 V DC - M8
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Ravnanje z aplikacijskim materialom
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUV
|
Zasnova senzorja
|
Okvir
|
Sistem zaznavanja
|
Thru beam
|
Emisije
|
Infrardeče
|
Smerne dimenzije optičnega okvirja
|
30 x 30 mm
|
Material
|
Kovinski
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
Diskretni izhod tip
|
PNP ali NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M8, 4 zatiči
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Dinamično zaznavanje prehoda predmetov
|
Minimalni premer objekta za zaznavanje
|
Dinamičen način 2 mm 0,1…15 m/s)
|
Komplementarno
Material omare
|
Pobarvani aluminij
|
Material leče
|
Polikarbonat
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Dodatni izhod
|
Z alarmnim izhodom
|
Status LED
|
Alarm 1 LED Rdeča)
Izhodno stanje 1 LED Oranžna)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
18…30 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 500 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 120 mA Brez obremenitve
|
Območje časovnega zamika
|
0 do 5 s Off-zamuda zakasnitev
|
Prednost maksimalne zamude
|
100 ms
|
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve
|
1 ms
|
Postavitev
|
Nastavitev občutljivosti s potenciometrom
|
Globina
|
15 mm
|
Višina
|
50 mm
|
Širina
|
108 mm
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…80 °C
|
Odpornost proti svetlobi okolja
|
400 lux Žarnica z žarilno nitko
4000 lux Sončna svetloba
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn, amplituda =+/- 2 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
142,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,295 kg