|
XUVH1424866
Fotoel. senz. - XUV - vil. - manip. - 30 x 30 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Ravnanje z aplikacijskim materialom
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUV
|
Zasnova senzorja
|
Vilično
|
Sistem zaznavanja
|
Thru beam
|
Emisije
|
Infrardeče
|
Širina prehoda
|
30 mm
|
Globina prehoda
|
40 mm
|
Material
|
Plastika
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO
|
Električna povezava
|
Kabel
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Detection of flags in lifts/transtockers
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
30 mm
|
Komplementarno
Material omare
|
ABS/PC
|
Material leče
|
PMMA
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Upravljanje izhodnih funkcij
|
Temna
|
Sestava kablov
|
3 x 0,34 mm²
|
Izolacijski material žiče
|
PvR
|
Zumanji premer kabla
|
5 mm
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Rdeča)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19…38 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 150 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 1 kHz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 20 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
30 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Postavitev
|
Brez prilagodljivosti občutljivosti
|
Globina
|
68 mm
|
Višina
|
59 mm
|
Širina
|
14 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…42 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
254,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,805 kg