|
|
|
XUX1ANBNT16
Fotoelektrični senzor - XUX - odsevnik - Sn 14 m - 12 do 24 V DC - priključki
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen enotnega načina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUX
|
Zasnova senzorja
|
Compact 92 x 71
|
Sistem zaznavanja
|
Refleksni
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko, 1 x 1,5 mm² or 1 x 0,75 mm² z adapterjem
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Refleksni
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
14 m Refleksni Potreben je odsevnik XUZC50
|
Komplementarno
Material omare
|
PBT
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
20 m Refleksni
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za kabelsko uvodnico M16 x 1,5 7…10 mm
|
Status LED
|
1 LED Rumena)Izhodno stanje
1 LED Zelena)Napajanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 250 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
<= 35 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
15 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
2 ms
|
Postavitev
|
Prilagoditev občutljivosti
|
Globina
|
77 mm
|
Višina
|
92 mm
|
Širina
|
31 mm
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529