|
|
|
XUX2ARCNT16R
Fotoelektrični senzor - XUX - sprejemnik - Sn 40 m - 24 do 240 V AC/DC - priklj.
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen enotnega načina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor sprejemnik
|
Ime senzorja
|
XUX
|
Zasnova senzorja
|
Compact 92 x 71
|
Sistem zaznavanja
|
Thru beam
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Tehnika ožičenja
|
5-žični
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NC + 1 NO
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko, 1 x 1,5 mm² or 1 x 0,75 mm² z adapterjem
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Emisije
|
Infrardeče Thru beam
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
40 m Thru beam Potreben je oddajnik XUX0ARCTT16T
|
Komplementarno
Material omare
|
PBT
|
Material leče
|
PMMA
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
60 m Thru beam
|
Tip izhoda
|
Rele
|
Dodatni izhod
|
Brez
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod za kabelsko uvodnico M16 x 1,5 7…10 mm
|
Status LED
|
1 LED Rumena)Izhodno stanje
1 LED Zelena)Napajanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20…264 V AC/DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
0,5 A Cos φ = 0.4 za 0.5 milijona ciklov pri 1 obratovalnemu ciklu na sekundo pri 250 V)
3 A Cos φ = 1 za 0.5 milijona ciklov pri 1 obratovalnemu ciklu na sekundo pri 250 V)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 20 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba energije v W
|
2 W AC/DC
|
Prednost maksimalne zamude
|
60 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Postavitev
|
Prilagoditev občutljivosti
|
Električna vzdržljivost
|
500000 ciklov 0,4 500 cyc/mn, Rele
500000 ciklov 1 3000 cyc/mn, Rele
|
Globina
|
77 mm
|
Višina
|
92 mm
|
Širina
|
31 mm
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
198,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,694 kg