|
|
|
XUX8AKSAT16
Fotoelektrični senzor - XUX - BGS - Sn 2 m - 12 do 24 V DC - priključki
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Glavni namen enotnega načina
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUX
|
Zasnova senzorja
|
Compact 92 x 71
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno z zatiskanjem ozadja
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
3-žična
|
Diskretni izhod tip
|
PNP ali NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,75 do 1 x 1,5 mm²
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Daljinsko zaznavanje razdalje z visoko natančnostjo
|
Emisije
|
Infrardeče
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
2 m
|
Komplementarno
Material omare
|
PC
|
Material leče
|
PMMA
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Kabelska uvodnica
|
ISO 16 kabelska uvodnica 7…10 mm
|
Status LED
|
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Nestabilnost 1 LED Rdeča)
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…36 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
150 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,5 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
35 mA Brez obremenitve
|
Prednost maksimalne zamude
|
200 ms
|
Maksimalni odzivni čas
|
3,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
2,5 ms
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Z odprtim pokrovom)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Dvojna izolativnost)
IP67 v skladu s/zIEC 60529 (Dvojna izolativnost)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
195,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,607 kg