Schneider-Electric SINTEL
 
XUYA110 slika – Schneider- sintel
XUYA110
Dodatek za plastična optična vlakna - difuzer - končna montaža - Sn 70 mm
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Označevanje dodatkov/ločenih delov Končni priključek koncepta ekovlaken
Tip dodatkov/ločenih delov Končni priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Senzorni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov XUY optična vlakna brez končnega ujemanja
Komplementarno
Združljivost izdelkov XUYA00550
XUYA005
XUYA00510
XUYFP2BRINA005B
XUYAU005
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 70 mm
Teža izdelka 0,009 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 2,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 8,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 346,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev