Schneider-Electric SINTEL
XUYAF400A slika – Schneider- sintel
XUYAF400A
Fotoel. senz. - XUY - ojačevalec vlaken - plastika - 115 do 230 V AC - priklj.
DANES
MAJ 26, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Aplikacija
Specifična aplikacija fotoelektričnega detektorja Kondicioniranje
Pakiranje
Nadzor nad objekti v malem in srednjem okolju
Zaznavanje delov z daljinskim ojačevalnikom
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Zasnova vlaken
Število kanalov 2
Emisije Rdeča LED
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Material Plastika
Material omare ABS močno ohišje
Maksimalna impulzna frekvenca 3 kHz
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip izhoda Rele
Diskretni izhod funkcija 1 C/O
Električna povezava Terminali vijačne sponke, 1,5 mm²
Tip napajalnega tokokroga AC
[Us] Nazivna napajalna napetost 115 do 230 V AC
Izhodna napetost 250 V
Preklopna frekvenca 25 Hz
Poraba energije v VA 4 VA
Prednost maksimalne zamude 20 ms
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve 20 ms
Okolje
Certifikati izdelkov CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…80 °C
Odpornost proti svetlobi okolja 10000 lux Žarnica z žarilno nitko
10000 lux Naravna svetloba
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 11 cm
Paket 1 Teža 129 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev