Schneider-Electric SINTEL
XUYAFP954R slika – Schneider- sintel
XUYAFP954R
Fotoel. senz. - XUY - ojačevalec vlaken - plastika - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Aplikacija
Specifična aplikacija fotoelektričnega detektorja Uporaba plastičnih vlaken v okolju vibracij
Zaznavanje prosojnih delov na malem transporterju
Oznake in kontrasti, ki zaznavajo embalažo
Nadzor položaja ali prisotnosti delov na napravi za sestavljanje ali kondicioniranje
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Zasnova vlaken
Emisije Rdeča LED
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Material Plastika
Material omare Močno ohišje iz polikarbonata
Maksimalna impulzna frekvenca 400 Hz
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip izhoda Rele
Diskretni izhod funkcija 1 C/O
Električna povezava Terminali vijačne sponke, 1,5 mm²
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC
Omejitve napajalne napetosti 20…250 V AC/DC
Izhodna napetost 250 V
Preklopna frekvenca 25 Hz
Poraba energije v VA 2 VA
Prednost maksimalne zamude 20 ms
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve 20 ms
Postavitev Prilagodljivost občutljivosti z učnim načinom
Okolje
Certifikati izdelkov CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…80 °C
Odpornost proti svetlobi okolja 10000 lux Žarnica z žarilno nitko
10000 lux Naravna svetloba
IP stopnja zaščite IP65
IP67
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,0 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 160,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months