Material omare
|
Poliamid
|
Material leče
|
Poliamid
|
Maksimalna impulzna frekvenca
|
40 kHz
|
Premer mesta
|
1,5 mm
|
Globinska ostrina
|
- 3 do 1 mm Z optičnimi vlakni XUYFPDC61/101
- 5 do 7 mm Z optičnimi vlakni XUYFPDC61/101
+/- 1 mm Z optičnimi vlakni XUYFPDCM861/M8101
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Status LED
|
Prikazovanje izhodnega stanje 1 LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…30 V DC
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
< 1,4 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
> 3 V
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
50 mA
|
Maksimalni odzivni čas
|
25 µs
|
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve
|
25 µs
|
Postavitev
|
S prilagodljivostjo občutljivosti
|
Teža izdelka
|
0,047 kg
|