|
|
|
XUYFALNEP40080
Fotoel. senz. - XUY - vil. - laser - kalib. - 80 x 42 mm - 12 do 24 V DC - M8
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUY
|
Zasnova senzorja
|
Vilično
|
Sistem zaznavanja
|
Thru beam
|
Emisije
|
Infrardeči laser, moduliran - Razred 1 IEC 825-1
|
Širina prehoda
|
80 mm
|
Globina prehoda
|
42 mm
|
Material
|
Kovina/plastika
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
Diskretni izhod tip
|
PNP in NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M8, 4 zatiči
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zaznavanje referenčnih oznak
Zaznavanje na vibracijski letvi
Zaznavanje prosojnega predmeta
Zaznavanje na majhnem transporterju
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
80 mm
|
Komplementarno
Material omare
|
Barvan aluminij in poliamid/steklo
|
Tip tipkovnice
|
Rumena
|
Minimalni premer objekta za zaznavanje
|
0,05 mm
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Status LED
|
Način prilagajanja in zaklepanje tipkovnice 1 LED Rdeča)
Izhodno stanje 1 LED Rumena)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…30 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
10 kHz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
40 mA Brez obremenitve
|
Maksimalna kapaciteta obremenitve
|
330 nF
|
Odzivni čas
|
−20…20 µs
|
Postavitev
|
Samo-učenje
|
Teža izdelka
|
0,19 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CULus
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…80 °C
|
Odpornost proti svetlobi okolja
|
10000 lux Naravna svetloba
5000 lux Žarnica z žarilno nitko
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
90,0 g