Schneider-Electric SINTEL
XUYFPDC101 slika – Schneider- sintel
XUYFPDC101
Plastična optična vlakna za senzor - difuzer - čitalnik oznak - 1 m - Sn 18 mm
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Označevanje dodatkov/ločenih delov Integrated fiber optic
Tip dodatkov/ločenih delov Optična vlakna
Kategorija dodatkov/ločenih delov Senzorni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov XUY photoelectric colour mark readers sensor
Komplementarno
Združljivost izdelkov XUYDCFCO966S
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 18 mm
Dolžina optičnih vlaken 1 m
Zunanji premer 8 mm
Montaža glave M18 x 100
Teža izdelka 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17 cm
Paket 1 Širina 2,4 cm
Paket 1 Dolžina 17 cm
Paket 1 Teža 105 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev