Schneider-Electric SINTEL
 
XUYFVERMC61 slika – Schneider- sintel
XUYFVERMC61
Stekl. opt. vl. za sen. - za infrar. žarek - prožna - kovinska - 0,6 m - Sn 80mm
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Zasnova vlaken
Sheath type Okrepljeno s kovino
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 80 mm XUYAFV
Tip končnega priključka Prožen Medenina prevlečena z nikljem, M4 x 0,7
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Material iz optičnih vlaken 50 µ steklo
Sheath material Spiralno kovina + poliolefin
Sistem zaznavanja Thru beam
Dolžina optičnih vlaken 0,6 m
Minimalni polmer upogibanja 20 mm
Montaža glave M4 x 0,7
Teža izdelka 0,061 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…120 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 17 cm
Paket 1 Teža 55 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev