|
|
|
XUYFVERSD61
Stekl. opt. vl. za senz. - za infrar. žarek - ravna - std. - 0,6 m - Sn 200 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime senzorja
|
XUY
|
Zasnova senzorja
|
Zasnova vlaken
|
Sheath type
|
Standard
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
200 mm XUYAFV
|
Tip končnega priključka
|
Raven Medenina prevlečena z nikljem, M4 x 0,7
|
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Material iz optičnih vlaken
|
50 µ steklo
|
Sheath material
|
PVC + termo poliolefin
|
Sistem zaznavanja
|
Thru beam
|
Dolžina optičnih vlaken
|
0,6 m
|
Minimalni polmer upogibanja
|
10 mm
|
Montaža glave
|
M4 x 0,7
|
Teža izdelka
|
0,042 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
42,9 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,3 kg