Schneider-Electric SINTEL
 
XUYFVERTD61 slika – Schneider- sintel
XUYFVERTD61
Stekl. opt. vl. za sen. - za infrar. žar. - ravna - v. temp. - 0,6 m - Sn 200 mm
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Zasnova vlaken
Sheath type Visoka temperatura
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 200 mm XUYAFV
Tip končnega priključka Raven Medenina prevlečena z nikljem, M4 x 0,7
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Material iz optičnih vlaken 50 µ steklo
Sheath material Prilagodljivo nerjaveče jeklo
Sistem zaznavanja Thru beam
Dolžina optičnih vlaken 0,6 m
Minimalni polmer upogibanja 30 mm
Montaža glave M4 x 0,7
Teža izdelka 0,06 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…200 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 13,3 cm
Paket 1 Dolžina 13,6 cm
Paket 1 Teža 73,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,041 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev