Schneider-Electric SINTEL
 
XUYFVPSL61 slika – Schneider- sintel
XUYFVPSL61
Steklena opti?na vlakna za senzor - difuzer - stranska - std. - 0,6 m - Sn 80 mm
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Zasnova vlaken
Sheath type Standard
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 80 mm XUYAFV
Tip končnega priključka Bočna Medenina prevlečena z nikljem, M4 x 0,7
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Material iz optičnih vlaken 50 µ steklo
Sheath material PVC + termo poliolefin
Sistem zaznavanja Razpršeno
Dolžina optičnih vlaken 0,6 m
Minimalni polmer upogibanja 10 mm
Montaža glave M4 x 0,7
Teža izdelka 0,042 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 17 cm
Paket 1 Teža 50 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev