|
|
|
XUYFVPTD61
Steklena opti?na vlakna za senz. - difuzer - ravna - v. temp. - 0,6 m - Sn 80 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime senzorja
|
XUY
|
Zasnova senzorja
|
Zasnova vlaken
|
Sheath type
|
Visoka temperatura
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
80 mm XUYAFV
|
Tip končnega priključka
|
Raven Medenina prevlečena z nikljem, M4 x 0,7
|
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Material iz optičnih vlaken
|
50 µ steklo
|
Sheath material
|
Prilagodljivo nerjaveče jeklo
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Dolžina optičnih vlaken
|
0,6 m
|
Minimalni polmer upogibanja
|
30 mm
|
Montaža glave
|
M4 x 0,7
|
Teža izdelka
|
0,052 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…200 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
53,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,550 kg