Schneider-Electric SINTEL
XUYLC2001 slika – Schneider- sintel
XUYLC2001
Fotoelektrični senzor - XUY - ojačevalec vlaken - 1 barva - 24 V DC M12
DANES
MAJ 21, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Aplikacija
Specifična aplikacija fotoelektričnega detektorja Razvrščanje barvnih delov
Zaznavanje barvnih žic
Zaznavanje majhnih oznak in barvnih oznak
Zaznavanje prosojnih barvnih delov
Zaznavanje ene barve
Kakovost nadzora barve pokrovov in prisotnost oznak
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Zasnova vlaken
Emisije Rdeča LED
Komplementarno
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Material Plastika
Material omare Močno ohišje iz polikarbonata
Tip izhodnega signala Diskretni
Diskretni izhod tip 1 PNP/NPN
Električna povezava 1 moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla 2 m
Tip napajalnega tokokroga DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 21,6…26,4 V DC
Preklopna frekvenca 25 Hz XUYFPCP
500 Hz XUYFPCF
Maksimalen padec napetosti <0,5 V 10 mAPri nizkem nivoju
<2,2 V 100 mA
Poraba toka 120 mA Brez obremenitve
Maksimalni odzivni čas 1 ms XUYFPCF
20 ms XUYFPCP
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve 1 ms XUYFPCF
20 ms XUYFPCP
Postavitev Prilagodljivost občutljivosti z učnim načinom
Okolje
Certifikati izdelkov CULus
CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Odpornost proti svetlobi okolja 3000 lux Žarnica z žarilno nitko
5000 lux Naravna svetloba
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,700 cm
Paket 1 Širina 11,200 cm
Paket 1 Dolžina 16,300 cm
Paket 1 Teža 319,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,300 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev