Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Material
|
Plastika
|
Material omare
|
Močno ohišje iz polikarbonata
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Diskretni izhod tip
|
4 PNP/NPN
|
Električna povezava
|
2 moška konektorja M12, 4 zatiči
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
21,6…26,4 V DC
|
Preklopna frekvenca
|
25 Hz XUYFPCP
500 Hz XUYFPCF
|
Maksimalen padec napetosti
|
<0,5 V 10 mAPri nizkem nivoju
<2,2 V 100 mA
|
Poraba toka
|
120 mA Brez obremenitve
|
Maksimalni odzivni čas
|
1 ms XUYFPCF
20 ms XUYFPCP
|
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve
|
1 ms XUYFPCF
20 ms XUYFPCP
|
Postavitev
|
Prilagodljivost občutljivosti z učnim načinom
|