|
|
|
XUYPCO989SP
Fotoelektrični senzor - XUY 989 - difuzer - Sn 0,25 m - 12 do 24 V DC - M8
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Aplikacija
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUY
|
Zasnova senzorja
|
Miniaturni
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M8, 4 zatiči
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Transportni sistem in serija za nadzor dostopa
|
Emisije
|
Rdeča LED, pulzna
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
1 m Polariziran refleks
4 m Thru beam
0,08 m Razpršeno z zatiskanjem ozadja
0,25 m Razpršeno z nastavljivo občutljivostjo
|
Komplementarno
Material omare
|
ABS
|
Material leče
|
PMMA
|
Pokrivni material
|
PUR
|
Maksimalna impulzna frekvenca
|
6 kHz
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…30 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
500 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V 100 mA Zaprto stanje)
<1 V 10 mA Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
< 25 mA Brez obremenitve
|
Maksimalni odzivni čas
|
1 ms
|
Teža izdelka
|
0,044 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CULus
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…80 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529