Schneider-Electric SINTEL
XUYPLCO966S slika – Schneider- sintel
XUYPLCO966S
Fotoelektični senzor - XUY - difuzer - stranski - Sn 45 cm - 12 do 24 V DC - M8
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Aplikacija
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Specifična aplikacija fotoelektričnega detektorja Zaznavanje neprosojnih ali prozornih delov
Nadzor nad prisotnostjo delov v posodi
Nadzor položaja ali prisotnosti delov na napravi za sestavljanje ali kondicioniranje
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Compact
Material Plastika
Sistem zaznavanja Razpršeno
Emisije Infrardeče
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 0…45 cm
Diskretni izhod tip PNP/NPN
Električna povezava 1 moški konektor M8, 4 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Poraba toka < 40 mA Brez obremenitve
Komplementarno
Material omare Močno ohišje iz polikarbonata
Maksimalna impulzna frekvenca 8 kHz
Tip vidnega polja Bočna
Tehnika ožičenja 4-žični
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip izhoda Polprevodniški
Tip napajalnega tokokroga DC
Omejitve napajalne napetosti 10…30 V DC
Preklopna frekvenca <= 1 kHz
Maksimalen padec napetosti <1 V 10 mA Zaprto stanje)
<2 V 100 mA Zaprto stanje)
Maksimalni odzivni čas 500 µs
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve 500 µs
Postavitev Parametriranje s tipkami
Globina 13 mm
Dolžina 78 mm
Širina 30 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…80 °C
Odpornost proti svetlobi okolja 10000 lux Žarnica z žarilno nitko
20000 lux Naravna svetloba
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 7 cm
Paket 1 Dolžina 13 cm
Paket 1 Teža 51 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev