|
|
|
XUYPS1LCO965S
Fotoelektrični senzor - XUY - BGS - laser - Sn 300 mm - 12 do 24 V DC - M8
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Aplikacija, ravnanje z materiali
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUY
|
Zasnova senzorja
|
Compact
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno z zatiskanjem ozadja
|
Material
|
Plastika
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
4-žični
|
Diskretni izhod tip
|
PNP in NPN
|
Diskretni izhod funkcija
|
1 NO ali 1 NC programabilna
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M8, 4 zatiči
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Nadzor ravni
Spremljanje majhnih delov na proizvodnem stroju
Spremljanje razpoke na komponenti
Zatiranje ozadja
Zaznavanje komponent na tiskanem tokokrogu
|
Emisije
|
Rdeč laser, pulzni 675 nm - Razred 2
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
50…300 mm
|
Komplementarno
Material omare
|
Stekleni impregnirani najlon
|
Material leče
|
PMMA
|
Premer mesta
|
0 mm Ročna prilagoditev
|
Minimalni premer objekta za zaznavanje
|
0,5 mm
|
Tip izhoda
|
Polprevodniški
|
Status LED
|
Izhodno stanje 1 LED Zelena)
Funkcija NC 1 LED Brez)
NO funkcija 1 LED Rdeča)
Časovni zamik aktiven 1 LED Rdeča)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10…30 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
> 5 kHz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
35 mA
|
Maksimalni odzivni čas
|
40 ms Izhodni tokokrog Odvisno od ožičenja
|
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve
|
150 µs
|
Postavitev
|
Ročna nastavitev fokusiranja
|
Teža izdelka
|
0,081 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CULus
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Odpornost proti svetlobi okolja
|
10000 lux Naravna svetloba
500 lux Žarnica z žarilno nitko
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
73,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,860 kg