Schneider-Electric SINTEL
XUZA43 slika – Schneider- sintel
XUZA43
Dodatek za senzor - 360° nastavljiv nosilec - kovinski
DANES
MAJ 14, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilni nosilec
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Kot delovanja 360 °
Fixing mode Adjustable
Dobavljena oprema Ball joint
Destinacija dodatkov/ločenih delov Compact senzor
Material Kovinski
Komplementarno
Združljivost izdelkov XUJ
Teža izdelka 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 5,5 cm
Paket 1 Teža 52 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev