Schneider-Electric SINTEL
XUZASK004 slika – Schneider- sintel
XUZASK004
Dodatek za senzor - laser XUK + TOF - prilag. pritrdilni kotni nosilec
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilni nosilec
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Destinacija dodatkov/ločenih delov Compact senzor 50 x 50 mm
Material Kovinski
Komplementarno
Združljivost izdelkov XUK8LAPPNM12
XUK9LAPSMM12
XUK2LAKSMM12T
XUK5LAPSMM12
XUK8TAKSMM12
XUK8TAKDMM12
XUK2LAPSMM12R
XUK9TAH2MM12
XUK8TAE1MM12
XUK8TAE2MM12
Teža izdelka 0,24 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 7,100 cm
Paket 1 Dolžina 9,900 cm
Paket 1 Teža 122,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,275 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev