|
XUZB01
Dodatek za senzor - odsevni samolepilni trak - 1 m - debelina 0,2 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Senzorni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Reflektor
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Nepolariziran refleksni foto-električni senzor
|
Oblika reflektorja
|
Lepilni trak
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
Debelina
|
0,2 mm
|
Širina
|
25 mm
|
Dolžina
|
1000 mm
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
832,000 g