Schneider-Electric SINTEL
XUZB2005 slika – Schneider- sintel
XUZB2005
Dodatek za senzor - Ø 18 mm - pritrdilna sponka - plastika - s 24,1 mm priklj.
DANES
MAJ 21, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilna objemka
Izdelek ali sestavni del Fixing clamp
Dobavljena oprema Locking screw
Destinacija dodatkov/ločenih delov Senzor Ø 18 mm
Material Plastika
Komplementarno
Združljivost izdelkov XU
Teža izdelka 0,007 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev