Schneider-Electric SINTEL
XUZC08 slika – Schneider- sintel
XUZC08
Dodatek za senzor - odsevnik - 8,6 x 29,5 mm
DANES
MAJ 14, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategorija dodatkov/ločenih delov Senzorni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Reflektor
Destinacija dodatkov/ločenih delov Standardni refleksni fotoelektrični senzor
Oblika reflektorja Pravokotna
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Dodatna dimenzija 8,6 x 29,5 mm
Teža izdelka 0,006 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,1 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 6 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev