|
XUZK2000
Dodatek za senzor - pritrdilni nosilec 90° - ožigosano jeklo
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pritrdilni nosilec
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pritrdilni nosilec
|
Kot delovanja
|
90 °
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Compact senzor 50 x 50 mm
|
Material
|
Stamped steel
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XUKR1
XUKC1
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,775 kg