Združljivost skupine izdelkov
|
AS-Interface kabelni sistem
|
Material
|
S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Pokrivna enota
|
Montažni premer
|
70 mm
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
Zunanji: 19,2 do 30 V
Linija z AS-vmesnikom: 24 do 31,6 V
|
Poraba toka
|
250 mA Pod obremenitvijo Preko AS-vmesnikške linije
30 mA Pod obremenitvijo Zunanji
30 mA Brez obremenitve
|
Profil vmesnika senzorjev aktuatorja [AS-i]
|
S.7.F
|
Električna povezava
|
1 konektor M12 zaLinija z AS-vmesnikom
|
Kabelski vhod
|
Stranski vhod
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke, do 5 enot
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(COM-5)PW
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(GND)GROUND
(COM-2)PW
|
Teža izdelka
|
0,19 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|