Združljivost skupine izdelkov
|
AS-Interface kabelni sistem
|
Material
|
S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Pokrivna enota
|
Montažni premer
|
70 mm
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
Zunanji: 19,2 do 30 V
Linija z AS-vmesnikom: 24 do 31,6 V
|
Poraba toka
|
250 mA Pod obremenitvijo Preko AS-vmesnikške linije
30 mA Pod obremenitvijo Zunanji
30 mA Brez obremenitve
|
Profil vmesnika senzorjev aktuatorja [AS-i]
|
S.7.F
|
Električna povezava
|
1 daljinski konektor M12, dolžina kabla:1 m zaLinija z AS-vmesnikom
|
Kabelski vhod
|
Stranski vhod
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke, do 5 enot
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(COM-4)PW
(COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-5)PW
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
EAC
AS-vmesnik št. 25701
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Odporno proti udarcu
|
25 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|