Schneider-Electric SINTEL
 
XVBL1G4 slika – Schneider- sintel
XVBL1G4
Ø 70 mm sign. semaf. - utripajoč - rdeč - IP65 - 120 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del Kompletni žarek
Tip enote svetilnika ali indikatorske enote Osnovna enota Neposredno ali cevno pritrjevanje
Osvetlitvena enota
Tip signalizacije Utripajoče
Montažni premer 70 mm
Ime komponente XVBL
Material S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
Izvor svetlobe Integrirana LED, Rdeča
Tip žarnice Zaščitena LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka < 17 mA AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Utripajoča frekvenca 1 Hz
CAD celotna širina 70 mm
CAD celotna višina 139 mm
CAD celotna globina 70 mm
Opis priključka ISO št. 1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Teža izdelka 0,28 kg
Okolje
Stopnja onesnaženosti 2
Certifikati izdelkov CCC
EAC
CSA C22-2 št. 14
UL 508
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 280,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,504 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months