Schneider-Electric SINTEL
 
XVC1B2SK slika – Schneider- sintel
XVC1B2SK
100-mm sign. semaf., podometno brenčalo vpeto v RO bazo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC1
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 100 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga DC
Stopnja hrupa 60…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na podnožju
Presek kabla 0,33 mm²
0,83 mm²
Presek AWG AWG 18
AWG 22
Dolžina kabla 500 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 250 mA
Utripajoča frekvenca 0,7…3 Hz
Teža izdelka 0,9 kg
Višina 294 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 61000-6-4
EN/IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zEN/IEC 60529
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev