Schneider-Electric SINTEL
 
XVC1M2SK slika – Schneider- sintel
XVC1M2SK
100-mm sign. semaf., z brenč., utrip., vpet v RO bazo, 100 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC1
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 100 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga AC
Stopnja hrupa 60…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na podnožju
Presek kabla 0,33 mm²
0,83 mm²
Presek AWG AWG 22
AWG 18
Dolžina kabla 500 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 130 mA
Utripajoča frekvenca 0,7…3 Hz
Teža izdelka 1,25 kg
Višina 294 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,0 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dolžina 43,0 cm
Paket 1 Teža 1,73 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months