|
|
|
XVC1M5SK
100-mm sign. semaf., z brenč., utrip., vpet v ROGBC bazo, 100 do 240 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAJ 10, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVC1
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
5 osvetljenih enot
|
Zvočno signaliziranje
|
Brenčač
|
Montažni premer
|
100 mm
|
Ime komponente
|
XVC
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
LED Stalno ali utripajoče Modra
LED Stalno ali utripajoče Prozorna
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
100 do 240 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC
|
Stopnja hrupa
|
60…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
|
Montaža izdelka
|
Na podnožju
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
AWG 18
|
Dolžina kabla
|
500 mm
|
Oznaka
|
CE
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Poraba toka
|
280 mA
|
Utripajoča frekvenca
|
0,7…3 Hz
|
Teža izdelka
|
1,85 kg
|
Višina
|
528 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18 cm
|
Paket 1 Širina
|
18 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
63 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,6 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|