Schneider-Electric SINTEL
 
XVC4M25S slika – Schneider- sintel
XVC4M25S
40-mm sign. semaf., vpet v RO pol, z brenč., utrip., 100 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 40 mm
Ime komponente XVC
Kratko ime naprave XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
Tip napajalnega tokokroga AC
Stopnja hrupa 70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
PSR (-kromirano): Podporna cev
Lokacija montaže Na nosilni cevjo, 17 mm
Montaža izdelka Na nosilni cevjo, 17 mm
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
Presek kabla 0,83 mm²
0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
AWG 18
Dolžina kabla 450 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 65 mA
Temeljna frekvenca 2,23 kHz
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,77 kg
Višina 602,2 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zEN/IEC 60529
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev