Schneider-Electric SINTEL
 
XVC4M4 slika – Schneider- sintel
XVC4M4
40-mm sign. semaf., vpet v ROGB pol, 100 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 4 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 40 mm
Ime komponente XVC
Kratko ime naprave XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Zelena
LED Stalno Modra
Tip napajalnega tokokroga AC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
PSR (-kromirano): Podporna cev
Lokacija montaže Na nosilni cevjo, 17 mm
Montaža izdelka Na nosilni cevjo, 17 mm
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
Presek kabla 0,83 mm²
0,33 mm²
Presek AWG AWG 18
AWG 22
Dolžina kabla 450 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 75 mA
Teža izdelka 0,81 kg
Višina 672,2 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zEN/IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,700 cm
Paket 1 Širina 75,500 cm
Paket 1 Dolžina 6,700 cm
Paket 1 Teža 1,020 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 77,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 18,700 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev