|
|
|
XVC6B15S
60-mm sign. semaf., vpet v R pol, z brenč., utrip.
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVC6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
1 osvetljena enota
|
Zvočno signaliziranje
|
Brenčač
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVC
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno ali utripajoče Rdeča
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Stopnja hrupa
|
70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
STK (-kromirano): Podporna cev
|
Montaža izdelka
|
Na nosilni cevjo, 22 mm
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
|
Dolžina kabla
|
550 mm
|
Oznaka
|
CE
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV
|
Poraba toka
|
65 mA
|
Temeljna frekvenca
|
2,23 kHz
|
Utripajoča frekvenca
|
1 Hz
|
Teža izdelka
|
0,9 kg
|
Višina
|
483,1 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 61000-6-3
EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 61000-6-4
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
77,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,250 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
21,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|