Schneider-Electric SINTEL
 
XVC6B1K slika – Schneider- sintel
XVC6B1K
60-mm stolp, vpet v R bazo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 1 osvetljena enota
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na podnožju
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 850 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 25 mA
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,2 kg
Višina 120,8 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 61000-6-3
EN/IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 Namestitev na ravni površini v skladu s/zEN/IEC 60529
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev