Schneider-Electric SINTEL
 
XVC6M1 slika – Schneider- sintel
XVC6M1
60-mm sign. semaf., vpet v R pol, 100 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 1 osvetljena enota
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga AC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na nosilni cevjo, 22 mm
Presek kabla 0,33 mm²
0,83 mm²
Presek AWG AWG 18
AWG 22
Dolžina kabla 450 mm
550 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 35 mA
Teža izdelka 0,96 kg
Višina 599,8 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 77,500 cm
Paket 1 Teža 1,134 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 46,000 cm
Paket 2 Dolžina 79,000 cm
Paket 2 Teža 12,736 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 59,444 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev