Schneider-Electric SINTEL
 
XVCZ14 slika – Schneider- sintel
XVCZ14
Aluminijasta razširitvena cev s kovinsko pritrdilno ploščo - 306 mm - Ø 140 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC1
Označevanje dodatkov/ločenih delov Aluminijasta razširitvena cev s kovinsko pritrditveno ploščo
Tip dodatkov/ločenih delov Razširitvena cev s kovinsko pritrditveno ploščo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor s sireno
Komplementarno
Premer 140 mm
Višina 306 mm
Teža izdelka 0,7 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,6 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 31,7 cm
Paket 1 Teža 926,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 3,792 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev