Schneider-Electric SINTEL
 
XVCZ24 slika – Schneider- sintel
XVCZ24
Kovinski pritrdilni nosilec za namestitev na navpično podporo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC1
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kovinski pritrdilni nosilec
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilni nosilec
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor s sireno
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za pritrjevanje na navpičnem nosilcu
Komplementarno
Teža izdelka 0,38 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 794,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,362 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev